제품 게시
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    기술 사양
    • 특징 참조H841148
    • 제품군Urinals
    • 제품분류VILA 2.0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)495
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)335
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)11.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득