제품 게시
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
기술 사양
  • 특징 참조H851049
  • 제품군SPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • 제품분류BERNINA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)425
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)18.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks