제품 게시
ILBAGNOALESSI  Ceramic toilet roll holder
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Ceramic toilet roll holder

Ceramic toilet roll holder
기술 사양
  • 특징 참조H870970
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)184
  • 깊이(mm)148
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 31
  • OmniClass 제목Toilet Tissue Dispensers