제품 게시
HOME COLLECTION Ceramic tumbler 'TRIO Cup'
LAUFEN

HOME COLLECTION Ceramic tumbler 'TRIO Cup'

Ceramic tumbler 'TRIO Cup'
기술 사양
  • 특징 참조H877774
  • 제품군HOME COLLECTION
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)105
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties