제품 게시
LUA WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrom hinges
기술 사양
  • 특징 참조H891083
  • 제품군LUA
  • 제품분류Seat & Cover
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats