제품 게시
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
기술 사양
  • 특징 참조H891084
  • 제품군LUA
  • 제품분류Seat
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats