제품 게시
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
사양
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
기술 사양
  • 특징 참조H900111
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)213
  • 깊이(mm)6
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류액츄에이터
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-27 33 00
  • OmniClass 제목Valve Actuators