제품 게시
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
    LAUFEN

    Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush

    Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
    기술 사양
    • 특징 참조H900122xxx0001
    • 제품군INEO
    • 제품분류Flush plates
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)203
    • 깊이(mm)7
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류액츄에이터
    • ETIM 코드EC010063
    • ETIM 이름Flush actuator flushing system mechanical
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 19
    • OmniClass 제목Water Closets