제품 게시
Quadriga, Bidet faucet, Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Bidet faucet, Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel

Bidet mixer, projection 113 mm, with pop-up waste, stainless steel
사양
  • Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel
기술 사양
  • 특징 참조HF901110441000
  • 제품군Quadriga
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 설명Bidet taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets