제품 게시
Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Elbow to the wall, projection 40 mm, with vacuum breaker, PVD inox look
사양
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
기술 사양
  • 특징 참조HF901159441000
  • 제품군Quadriga
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers