제품 게시
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
LAUFEN

Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste

Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, with pop-up waste
사양
  • Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
기술 사양
  • 특징 참조HF980303100000
  • 제품군Twin
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽
리히텐슈타인
스위스