제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/8354ee39-1490-4daf-a9fc-b441500d7fc7
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
다운로드
사양
사양
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
기술 사양
기술 사양
특징 참조
HF980304100000
제품군
Twin
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-03-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980304100000
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
리히텐슈타인
스위스
비슷한 제품
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
다운로드
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드