제품 게시
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick

Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
기술 사양
  • 특징 참조H3313370041411
  • 제품군Faucets
  • 제품분류KARTELL LAUFEN
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)2.99
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽