제품 게시
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H815432
LAUFEN

LANI Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H815432

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H815432
기술 사양
  • 특징 참조H404112
  • 제품군LANI
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)515
  • 너비(mm)435
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework