제품 게시
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
    기술 사양
    • 특징 참조H421732
    • 제품군Base units and countertops
    • 제품분류MEDA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-05-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)515
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)585
    관련성
    • 주 재료MDF 보드
    • 설계국가스위스
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets