제품 게시
SAVOY Under-mounted washbasin, oval, ground
SAVOY Under-mounted washbasin, oval, ground
    LAUFEN

    SAVOY Under-mounted washbasin, oval, ground

    Under-mounted washbasin, oval, ground
    기술 사양
    • 특징 참조H818946
    • 제품군SAVOY
    • 제품분류Under-mounted washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널