제품 게시
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless

Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
기술 사양
  • 특징 참조H823163
  • 제품군Cleanet
  • 제품분류CLEANET ALVIA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)485
  • 너비(mm)410
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)50
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

유럽 아시아 북미