제품 게시
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
    LAUFEN

    LUA Bidet floorstanding

    Bidet floorstanding
    기술 사양
    • 특징 참조H832082
    • 제품군BIDETS
    • 제품분류LUA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets