제품 게시
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
기술 사양
  • 특징 참조H841192
  • 제품군LEMA
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals