제품 게시
LEMA Siphonic urinal 'rimless'
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless'

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet
기술 사양
  • 특징 참조H841193
  • 제품군LEMA
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals