제품 게시
Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Bath mixer, projection 191 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
사양
  • Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
기술 사양
  • 특징 참조HF500760100600
  • 제품군Laurin
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets