제품 게시
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    사양
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    기술 사양
    • 특징 참조LG-Cablofil-CF54
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2018-04-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)54
    • 깊이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • IFC 분류배전
    • ETIM 코드EC000047
    • ETIM 이름Cable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC 이름Power distribution units PDUs
    • UNSPSC 코드39121017
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution

    지역 가용성

    유럽