제품 게시
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    사양
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    기술 사양
    • 특징 참조LG-XL3_800-Metal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-30
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)705
    • 깊이(mm)225
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 순 중량(Kg)28100
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • IFC 분류배전
    • ETIM 코드EG000011
    • ETIM 이름Cabinet enclosures
    • UNSPSC 이름Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC 코드3912
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 설명Cable distribution cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 27 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass 번호23-35 31 27
    • OmniClass 제목Power Distribution Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution