제품 게시
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
기술 사양
  • 특징 참조80972
  • 제품군Wille
  • 제품분류Combinations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1800
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드SL_90_10_27
  • Uniclass 2015 설명Entrance halls
  • OmniClass 번호23-21 41 11 13
  • OmniClass 제목Commercial Clothes Stands
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings