제품 게시
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Lutron Electronics에 문의하기

사양
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

기술 사양
  • 특징 참조lutron-qs-motorcontroller
  • 제품군Shades
  • 제품분류QS Motor Group Controller
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.56
  • 너비(inches)6.4
  • 깊이(inches)2.44
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 24 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roller Window Shades
  • OmniClass 번호23-35 15 11
  • OmniClass 제목Alternating Current (AC) Motors

지역 가용성

북미