제품 게시
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        기술 사양
        • 특징 참조lutron-qsps-30pnl
        • 제품군Distribution Boards and Control Panels
        • 제품분류Sivoia® QS
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2019-12-19
        • 에디션 넘버1
        • 높이(인치)59.5
        • 너비(inches)15.88
        • 깊이(inches)4.21
        관련성
        • 주 재료금속
        • 부 재료플라스틱
        • 설계국가미국
        • 제조국가미국
        분류
        • BIMobject 카테고리전기 - Controls
        • CSI 마스터 형식 2014 코드26 22 13
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Low-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass 번호23-35 00 00
        • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment