한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The PowPak wired daylight transmitter accepts input from a wired daylight sensor and sends Lutron Clear Connect commands — functioning like a Radio Powr Savr daylight sensor. When paired with the wired daylight sensor EC‑DIR‑WH, it can replace a Radio Powr Savr to automatically control compatible dimming and switching devices via RF communication.
Features
• Compatible with the following systems: — Vive — Athena — QS standalone
• Battery-free solution
• The daylight transmitter (RMJS‑DT‑DV) receives input from and provides power to one wired daylight sensor (EC‑DIR‑WH).
• Daylight compensation through Lutron reliable partial open loop control.
• Designed to give linear response to changes in viewed light level.
• Uses Clear Connect technology.
• Available in a package that includes model number EC‑DIR‑WH: RMJS‑DT‑DV‑PKG

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.