제품 게시
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Lutron Electronics에 문의하기

    사양
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    기술 사양
    • 특징 참조lutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • 제품군Lighting Controls
    • 제품분류HomeWorks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)4.69
    • 너비(inches)2.94
    • 깊이(inches)1.56
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 09 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting Control Devices
    • OmniClass 번호23-35 37 17
    • OmniClass 제목Dimmer Control Switches

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득