제품 게시
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    보관됨

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    사양
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    기술 사양
    • 특징 참조Adoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • 제품군Adoquín Klinker/ Klinker Paver
    • 제품분류Klinker Paver/Adoquín Klinker
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)2.15
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Paving blocks
    • UNSPSC 코드30171701
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 설명Clay pavers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Paver Tiling
    • OmniClass 번호23-11 21 17 11 13
    • OmniClass 제목Brick Pavers
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes