제품 게시
B Vent Spun Aluminum - TPO

B Vent Spun Aluminum - TPO


• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Eliminates framed curbs.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available sizes in one inch increments from 4″ to 12”.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Ventilation Supplies


기술 사양
  • 특징 참조b-vent-aluminum-tpo
  • 제품군Flat Roofing Products
  • 제품분류Aluminum B-Vent
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Thermoplastic olefin (TPO)
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미
미국
캐나다