제품 게시
Built Up Roof Vent - TPO

Built Up Roof Vent - TPO

The TPO version of Menzies Metal Built Up Flat Roof Vent is ideal for flat roof ventilation applications. The BUR vent also comes with a 1/4″ bird screen.

• 26 gauge.
• Custom sizes available by request.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

061716

Product Tags:
coated products, Plumbing Supplies, Thermoplastic Olefin coated, TPO


기술 사양
  • 특징 참조built-up-roof-vent-tpo
  • 제품군Flat Roofing Products
  • 제품분류Built Up Roof Vent
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Thermoplastic olefin (TPO)
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - Natural Ventilation
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미
미국
캐나다