제품 게시
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


기술 사양
  • 특징 참조commercial-copper-tpo
  • 제품군Flat Roofing Products
  • 제품분류Commercial Copper Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료구리
  • 부 재료Thermoplastic olefin (TPO)
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39 13
  • OmniClass 제목Roof Drains With Strainer
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미
미국
캐나다