제품 게시
VECTOR ROUND D/I - Ring of light
Metalmek

VECTOR ROUND D/I - Ring of light

Ring of light
사양
  • Mountings: • Suspended fitting Light emission: • ​direct / indirect • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal methacrylate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
기술 사양
  • 특징 참조VECTOR-ROUND-9735
  • 제품군VECTOR
  • 제품분류ARCHITECTURAL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL