제품 게시
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
보관됨

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
사양
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
기술 사양
  • 특징 참조milgard-205
  • 제품군Fixed Windows
  • 제품분류Montecito™ Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 53 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vinyl Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows