제품 게시
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953102.12 Size: 700 mm x 500 mm

    사양
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    기술 사양
    • 특징 참조953102-12
    • 제품군X Collection
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)700
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)5.41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment

    지역 가용성

    유럽