제품 게시
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection. Accepts optional split cover FRFWCSC6YL.

      사양
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 14.5
        Overall Width (mm) - 368.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (4 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      기술 사양
      • 특징 참조fiberrunner-four-way-cross-FRFWC6X4YL
      • 제품군Electrical
      • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2011-02-07
      • 에디션 넘버1
      관련성
      • 주 재료ABS
      • 설계국가미국
      • 제조국가미국
      분류
      • BIMobject 카테고리전기 - 분배
      • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 설명Cable trays
      • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
      • OmniClass 번호23-37 11 13
      • OmniClass 제목Communication Cable Trays
      • CSI 단일 형식 II 코드D50
      • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL