제품 게시
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

사양
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

기술 사양
  • 특징 참조fiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • 제품군Electrical
  • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-02-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 설명Cable trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
  • OmniClass 번호23-37 11 13
  • OmniClass 제목Communication Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL