제품 게시
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL

Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA12X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

사양
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 17.99
    Overall Length (mm) - 457
    Overall Width (In.) - 2.79
    Overall Width (mm) - 70.9
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

기술 사양
  • 특징 참조fiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC12YL
  • 제품군Electrical
  • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-02-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 설명Cable trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
  • OmniClass 번호23-37 11 13
  • OmniClass 제목Communication Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL