제품 게시
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
    Placo do Brasil

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    별점 3.8/53.8(5 리뷰)
    Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
    사양
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    기술 사양
    • 특징 참조continuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • 제품군ceiling
    • 제품분류Performance
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-27
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)12.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_10
    • Uniclass 2015 설명Board and sheet ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 19 23
    • OmniClass 제목Ceilings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3030
    • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질