제품 게시
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    별점 4.9/54.9(28 리뷰)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    사양
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    기술 사양
    • 특징 참조Monza-bistro-chair
    • 제품군Monza
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)530
    • 깊이(mm)470
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    비슷한 제품