제품 게시
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors

    별점 4.2/54.2(10 리뷰)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9825-01

      The table tops are available as:

      - HPL FunderMAX FH (100x220cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x220cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    기술 사양
    • 특징 참조Mart-Table-oval-h-73
    • 제품군Mart
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)2200
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)49
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    비슷한 제품