제품 게시
Shower seat double folding - G02JDS22
Ponte Giulio

Shower seat double folding - G02JDS22

Double folding shower seat- G02JDS22

사양
  • Double folding seat with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDS22

기술 사양
  • 특징 참조G02JDS22
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9
  • 너비(inches)34
  • 깊이(inches)15
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)30
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카