제품 게시
Grab bar left 15x27in - G25JBL19
Ponte Giulio

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

사양
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

기술 사양
  • 특징 참조G25JBL19
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)27
  • 너비(inches)15
  • 깊이(inches)2
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료Vinyl
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카