제품 게시
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

사양
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

기술 사양
  • 특징 참조G41JCS47
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)850
  • 너비(mm)113
  • 깊이(mm)234
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)3.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카