제품 게시
Grab bar corner left - G55JBL19
Ponte Giulio

Grab bar corner left - G55JBL19

Safety grab bar, corner 90°, Left - G55JBL19

사양
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G25JAS01 15 3/16x2 3/4x3 3/16 1.8 449.7
    G25JAS02 19 3/16x2 3/4x3 3/16 2.2 449.7
    G25JAS03 21 3/16x2 3/4x3 3/16 2.5 449.7
    G25JAS04 27 3/16x2 3/4x3 3/16 3.3 449.7
    G25JAS05 33 3/16x2 3/4x3 3/16 3.8 449.7
    G25JAS06 35 3/16x2 3/4x3 3/16 4.7 449.7
    G25JAS07 39 3/16x2 3/4x3 3/16 5.8 449.7
    G25JAS08 45 3/16x2 3/4x3 3/16 5.5 330.7
    G25JAS09 51 3/16x2 3/4x3 3/16 6.2 330.7- G55JBL19

기술 사양
  • 특징 참조G55JBL19
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)35
  • 너비(inches)19
  • 깊이(inches)2
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)5.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카