제품 게시
L-shaped safe shower column - H51GJL03
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Safe shower column with stainless steel body - H51GJL03
사양
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
기술 사양
  • 특징 참조H51GJL03
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Shower colums
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)919
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)513
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showering
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아