제품 게시
60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm
Presto

60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

60579 - ECONOMY RANGE - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

사양
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
기술 사양
  • 특징 참조60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미