제품 게시
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
보관됨

38320 PRESTO P500S Back arrival

사양
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
기술 사양
  • 특징 참조PRE030021
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품