제품 게시
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Rak Ceramics
보관됨

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

기술 사양
  • 특징 참조RAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • 제품군SENSATION
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)485
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가아랍에미레이트
  • 제조국가아랍에미레이트
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets