제품 게시
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
사양
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
기술 사양
  • 특징 참조257514
  • 제품군Ypsilon Plus
  • 제품분류Ypsilon Plus Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)103
  • 너비(mm)170
  • 깊이(mm)205
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010888
  • ETIM 이름Bidet mixing tap
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 설명Bidet taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미